Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

传感器类型: 计时器箱

088L3437

显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 pc
Product line21
UL 认证No
Warranty type2-year product warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述GX thermostat
产品类型GX controller
产品系列温控器
传感器类型计时器箱
特性
值
供电电压 [V] AC120 V
元件 IP 防护等级NEMA 1
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
宽度 [in]10.00 in
应用Ground ice and snow melting
描述200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
深度 [in]5.00 in
电阻性负载最大值 [A]200 A
质保 [年]2
高度 [in]12.00 in

一般规格

特性
值
毛重9.07 千克
净重9.07 千克
特性
值
容积0.983 立方公寸
EAN/UPC5715162422373