Danfoss logo
EFET530 088L0033

温控器, ECtemp 530, 传感器类型: 地面

088L0033

显示器类型: 无显示屏

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN 安装否
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionEFET530 温控器
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
Warranty type2-year product warranty
两极开关否
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述ECtemp 530
产品类型ECtemp 53x 系列
产品系列温控器
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型地面
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
元件 IP 防护等级31
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
包含电池No
包装宽度 [mm]95 mm
包装深度 [mm]140 mm
包装高度 [mm]85 mm
地面温度 [°C] [最低]5 °C
地面温度 [°C] [最高]45 °C
特性
值
审批CE 认证
宽度 [mm]85.00 mm
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.25 W
指示器类型LED
控制精度 (+/-)0.40
描述ECtemp 530
显示(是/否)否
显示器类型无显示屏
污染度2
深度 [mm]36 mm
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]30 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电阻性负载最大值 [A]15 A
继电器开关单极
范围设定0 - 6
认证公司NEMKO
调节方式:控制精度
质保 [年]2
防冻 [°C]5 °C
颜色白色 RAL 9010
高度 [mm]85 mm

一般规格

特性
值
毛重0.226 千克
净重0.149 千克
特性
值
容积0.753 公升
EAN/UPC5703466128985