Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

发热地席, Veria QM 150, 6.00 m², 供电电压 [V] AC: 230, 900 W

189B0174

Veria QM 150 900W 230V 6m², 2C GLO

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVeria QM 150 900W 230V 6m², 2C GLO
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型Veria QM 150
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量1
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
特性
值
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
厚度[mm]3.50 mm
变形强度 [N]600 N
地席宽度 [m]0.5 m
地席长度 [m]12.00 m
外部护套PVDF
外部护套颜色黄色
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]120 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]120 N
描述Veria QM 150 900W 230V 6m², 2C GLO
覆盖面积 [m²]6.00 m²
质保 [年]12
采暖输出 [W]900 W

一般规格

特性
值
毛重3.07 千克
净重3.039 千克
特性
值
容积22.739 公升
EAN/UPC5703466206881