Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

发热地席, Veria QM 150, 2.50 m², 供电电压 [V] AC: 230, 375 W

189B0164

Veria QM 150 375W 230V 2,5m², 2C GLO

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVeria QM 150 375W 230V 2,5m², 2C GLO
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型Veria QM 150
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量1
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
特性
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池No
厚度[mm]3.5 mm
变形强度 [N]600 N
地席宽度 [m]0.5 m
地席长度 [m]5.00 m
外部护套PVDF
外部护套颜色黄色
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]120 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]120 N
描述Veria QM 150 375W 230V 2,5m², 2C GLO
覆盖面积 [m²]2.50 m²
质保 [年]12
采暖输出 [W]375 W

一般规格

特性
毛重1.784 千克
净重1.784 千克
特性
容积12.825 公升
EAN/UPC5703466206836