Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

发热地席, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L0141

电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 1, 地席长度 [m]: 3
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 发热地席

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description加热元件
Product line21
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
Warranty type5-year product warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述ECdry 55
产品类型ECdry
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
保温材料PP 泡沫
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
包含电池No
包装宽度 [mm]250 mm
包装深度 [mm]1050 mm
厚度[mm]8.00 mm
在 WEEE 范围内Yes
特性
地席宽度 [m]1.0 m
地席输出 [W/m²]55 W/m²
地席长度 [m]3.00 m
安装高度 [mm] [最低]8 mm
审批CE 认证
宽度 [mm]100.00 mm
应用Floor heating
按需剪切
描述ECdry 55 132W 230V 3m²
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热阻 [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
电流 [A] [最高]10.0 A
电缆电阻 [Ohm]401.0000 Ohm
电缆类型单芯(电缆)
覆盖面积 [m²]3.00 m²
认证公司Intertek Semko
设定附件No
质保 [年]5
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]132 W
降噪 [dB]17 dB

一般规格

特性
毛重4.747 千克
净重4.7 千克
特性
容积65.625 公升
EAN/UPC5703466238202