Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

发热地席, LXmat, 12 W/ft², 120 ft², 供电电压 [V] AC: 240

088L3184

电缆类型: 双芯(电缆)

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionLX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述LX Mat
产品类型LXmat
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC240 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量2
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
冷线长度 [ft]13.0 ft
包含电池No
变形强度 [N]600 N
地席宽度 [ft]2.0 ft
地席输出 [W/ft²]12 W/ft²
地席长度 [英尺]60.0 ft
特性
外部护套PVC
外部护套颜色红色
安装温度 [°F]23 °F
审批c CSA us
导体绝缘FEP
工作温度 [°F] [最高]149 °F
应用Floor heating
拉力强度 [N]120 N
描述LX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W
无铅
电流 [A] [最高]6.0 A
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]40.7000 Ohm
电缆直径 [in]0.19 in
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [平方英尺]120 ft²
认证公司C CSA US
认证标准CLASS 2872 01CLASS 2872 81
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1440 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°F] [最高]212 °F

一般规格

特性
毛重5.767 千克
净重5.709 千克
容积0.039 立方公尺
特性
EAN/UPC5703466140390
Proposition 65Cancer