发热地席, LXmat, 12 W/ft², 50 ft², 供电电压 [V] AC: 240
088L3177
电缆类型: 双芯(电缆)
088L3177
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | LX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | LX Mat |
| 产品类型 | LXmat |
| 产品系列 | 发热地席 |
| 供电电压 [V] AC | 240 V |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 2 |
| 冷线尺寸 [mm²] | 1.0 mm² |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线类型 | DTWB |
| 冷线长度 [ft] | 13.0 ft |
| 包含电池 | No |
| 变形强度 [N] | 600 N |
| 地席宽度 [ft] | 2.0 ft |
| 地席输出 [W/ft²] | 12 W/ft² |
| 地席长度 [英尺] | 25.0 ft |
特性 | 值 |
|---|---|
| 外部护套 | PVC |
| 外部护套颜色 | 红色 |
| 安装温度 [°F] | 23 °F |
| 审批 | c CSA us |
| 导体绝缘 | FEP |
| 工作温度 [°F] [最高] | 149 °F |
| 应用 | Floor heating |
| 拉力强度 [N] | 120 N |
| 描述 | LX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 590W |
| 无铅 | 是 |
| 电流 [A] [最高] | 2.5 A |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆电阻 [Ohm] | 97.6000 Ohm |
| 电缆直径 [in] | 0.19 in |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 覆盖面积 [平方英尺] | 50 ft² |
| 认证公司 | C CSA US |
| 认证标准 | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| 设定附件 | No |
| 质保 [年] | 20 |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 600 W |
| 防紫外线 | 否 |
| 阻燃剂 | 是 |
| 非工作温度 [°F] [最高] | 212 °F |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.01 千克 |
| 净重 | 2.98 千克 |
| 容积 | 22.739 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140321 |
| Proposition 65 | Cancer |