Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

发热地席, GXmat, 50 W/ft², 80 ft², 供电电压 [V] AC: 480

088L3276

电缆类型: 双芯(电缆)

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionGX Mat 480V, 40 Ft. 80Sq. Ft. 4055W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述GX Mat
产品类型GXmat
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC480 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量2
冷线数量1
冷线类型AWG 16
冷线长度 [ft]19.6 ft
包含电池No
包装宽度 [mm]600 mm
包装深度 [mm]497 mm
包装高度 [mm]800 mm
变形强度 [N]2000 N
地席宽度 [ft]2.0 ft
地席输出 [W/ft²]50 W/ft²
地席长度 [英尺]40.0 ft
特性
值
填充材料PEX
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°F]23 °F
审批E543796
导体绝缘FEP
工作温度 [°F] [最高]149 °F
应用Ground ice and snow melting
拉力强度 [N]120 N
描述GX Mat 480V, 40 Ft. 80Sq. Ft. 4060W
无铅是
电流 [A] [最高]8.3 A
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]56.8000 Ohm
电缆直径 [in]0.25 in
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [平方英尺]80 ft²
认证公司UL LLC
认证标准CLASS 2872 01CLASS 2872 81
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]4055 W
防紫外线是
阻燃剂是
非工作温度 [°F] [最高]220 °F

一般规格

特性
值
毛重7.873 千克
净重7.794 千克
容积74.851 公升
特性
值
EAN/UPC5703466159156
Proposition 65Cancer