发热地席, GXmat, 50 W/ft², 20 ft², 供电电压 [V] AC: 240
088L3202
电缆类型: 双芯(电缆)
088L3202
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | GX Mat 240V, 10 Ft. 20 Sq. Ft., 985W |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | GX Mat |
| 产品类型 | GXmat |
| 产品系列 | 发热地席 |
| 供电电压 [V] AC | 240 V |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 2 |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线类型 | AWG14 |
| 冷线长度 [ft] | 19.6 ft |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 600 mm |
| 包装深度 [mm] | 1364 mm |
| 包装高度 [mm] | 800 mm |
| 变形强度 [N] | 2000 N |
| 地席宽度 [ft] | 2.0 ft |
| 地席输出 [W/ft²] | 50 W/ft² |
| 地席长度 [英尺] | 10.0 ft |
特性 | 值 |
|---|---|
| 填充材料 | PEX |
| 外部护套 | PVC |
| 外部护套颜色 | 黑色 |
| 安装温度 [°F] | 23 °F |
| 审批 | E543796 |
| 导体绝缘 | FEP |
| 工作温度 [°F] [最高] | 149 °F |
| 应用 | Ground ice and snow melting |
| 拉力强度 [N] | 120 N |
| 描述 | GX Mat 240V, 20 Sq. Ft., 1000W |
| 无铅 | 是 |
| 电流 [A] [最高] | 4.2 A |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆电阻 [Ohm] | 58.5000 Ohm |
| 电缆直径 [in] | 0.25 in |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 覆盖面积 [平方英尺] | 20 ft² |
| 认证公司 | UL LLC |
| 认证标准 | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| 设定附件 | No |
| 质保 [年] | 20 |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 985 W |
| 防紫外线 | 是 |
| 阻燃剂 | 是 |
| 非工作温度 [°F] [最高] | 220 °F |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.256 千克 |
| 净重 | 3.223 千克 |
| 容积 | 74.851 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466143773 |
| Proposition 65 | Cancer |