Danfoss logo
ECsafe100T

发热地席, ECsafe 100T, 100 W/m², 12.60 m², 供电电压 [V] AC: 400

088L6469

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 1, 地席长度 [m]: 12.5

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionECsafe 100T 12,6m² 400V 1250W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型ECsafe 100T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC400 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]10.0 m
包含电池No
厚度[mm]6.90 mm
变形强度 [N]>1500 N
地席宽度 [m]1.0 m
特性
地席输出 [W/m²]100 W/m²
地席长度 [m]12.50 m
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]>500 N
描述ECsafe 100T 12,6m² 400V 1250W
无铅
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]128.9000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]12.60 m²
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1250 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]90 °C

一般规格

特性
毛重5.858 千克
净重5.8 千克
特性
容积36.8 公升
EAN/UPC5703466246238