Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

发热地席, ECmat 120T STE, 120 W/m², 9.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L6432

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 18

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionECmat 120T STE 9,0m² 230V 1075W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型ECmat 120T STE
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量2
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
冷线长度 [m]4.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]255 mm
包装深度 [mm]255 mm
包装高度 [mm]590 mm
厚度[mm]3.50 mm
变形强度 [N]600 N
地席宽度 [m]0.5 m
特性
地席输出 [W/m²]120 W/m²
地席长度 [m]18.00 m
外部护套PVDF
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]90 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]300 N
描述ECmat 120T STE 9,0m² 230V 1075W
无铅
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]49.2000 Ohm
电缆直径 [mm]3.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]9.00 m²
设定附件No
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1075 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]60 °C

一般规格

特性
毛重6.36 千克
净重6.296 千克
特性
容积38.885 公升
EAN/UPC5703466245712