Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

发热地席, ECmat 150T, 150 W/m², 3.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L5335

电缆类型: 双芯(电缆), 设定附件: 软管转换 KK1-E5; ECtemp Touch; 软管 ø6.7 2.5m,黑色; 合成钉 10 件袋装; 传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7, 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 6

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.000
1 一次侧电池重量 Kg0.000
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN 安装否
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionECmat 150T 450W 230V 0.5x6m Touch
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
两极开关否
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述套装 ECmat™ 150T w/DEVIreg™ Touch
产品类型ECmat 150T
产品系列发热地席
传感器定义点 [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
传感器类型NTC
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
元件 IP 防护等级IPX7
兼容的国外传感器类型是
兼容的机架系统是
最大温度限制器 [°C] [最低]20 °C
最大温度限制器 [°C] [最高]35 °C
最大端头电缆尺寸 [mm²]2 x 2.5
最小温度限制器 [°C] [最低]10 °C
最小温度限制器 [°C] [最高]35 °C
冷线是
冷线导体数量2
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
冷线长度 [m]2.3 m
包含电池Yes
包装宽度 [mm]220 mm
包装深度 [mm]220 mm
包装高度 [mm]590 mm
厚度[mm]3.50 mm
变形强度 [N]600 N
在 WEEE 范围内Yes
地席宽度 [m]0.5 m
地席输出 [W/m²]150 W/m²
地席长度 [m]6.00 m
地面温度 [°C] [最低]5 °C
地面温度 [°C] [最高]45 °C
特性
值
外部护套PVDF
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]115 °C
应用Floor heating
待机功耗 [W] [最高]0.40 W
恒温 IP 等级21
房间温度 [°C] [最低]5 °C
房间温度 [°C] [最高]35 °C
拉力强度 [N]120 N
按需剪切否
描述ECmat 150T 450W 230V 0.5x6m ECtemp Touch
无铅是
显示器类型触摸屏幕
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个电池的重量0 g
污染度2
温度限制器 [°C] [最低]5 °C
温度限制器 [°C] [最高]45 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]30 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电感性负载cos φ= 0.3 max 1A
电池备份是
电池数量1
电池类型或名称Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]118.0000 Ohm
电缆直径 [mm]3.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
电阻性负载最大值 [A]16 A
继电器开关单极
覆盖面积 [m²]3.00 m²
认证公司Intertek Semko
设定附件软管 ø6.7 2.5m,黑色软管转换 KK1-E5合成钉 10 件袋装传感器端盖,黄铜 f. 软管 ø6,7ECtemp Touch
调节方式:PWM
质保 [年]20
软件等级A
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]450 W
防冻 [°C]5 °C
防紫外线否
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]120 °C
鼓上电缆否

一般规格

特性
值
毛重2.221 千克
净重2.199 千克
特性
值
容积22.739 公升
EAN/UPC5703466219737