Danfoss logo
ECinfracable 100T

发热地席, ECinfracable 75T, 75 W/m², 27.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L6350

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.8, 地席长度 [m]: 35.85

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionECinfracable 75T 27,0m² 230V 2010W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型ECinfracable 75T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]2.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]4.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]370 mm
包装深度 [mm]370 mm
包装高度 [mm]790 mm
厚度[mm]7.00 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
值
地席宽度 [m]0.8 m
地席输出 [W/m²]75 W/m²
地席长度 [m]35.85 m
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]>500 N
描述ECinfracable 75T 27,0m² 230V 2010W
无铅是
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]26.3000 Ohm
电缆直径 [mm]7.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]27.00 m²
设定附件No
质保 [年]99
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]2010 W
防紫外线是
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]90 °C

一般规格

特性
值
毛重15.1 千克
净重15.1 千克
特性
值
容积108.151 公升
EAN/UPC5703466245125