Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

发热地席, ECflex 100T, 2.50 m², 供电电压 [V] AC: 230, 240 W

088L6355

ECflex 100T 2,5m² 230V 240W

建议更换: 140F1452

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionECflex 100T 2,5m² 230V 240W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型ECflex 100T
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]4.0 m
包含电池No
厚度[mm]6.9 mm
变形强度 [N]>1500 N
地席宽度 [m]0.8 m
特性
值
地席输出 [W/m²]100 W/m²
地席长度 [m]3.30 m
外部护套PVC
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]>500 N
描述ECflex 100T 2,5m² 230V 240W
无铅是
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]219.7000 Ohm
电缆直径 [mm]6.9 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]2.50 m²
认证公司Intertek Semko
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]240 W
防紫外线否
阻燃剂是
非工作温度 [°C] [最高]90 °C

一般规格

特性
值
毛重2.1 千克
净重2.1 千克
特性
值
容积12.675 公升
EAN/UPC5703466245156