发热电缆, TXcable, 85 ft, 供电电压 [V] AC: 240, 530 W
088L3701
电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻
088L3701
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | TX FH Cable, 240V, 85 Ft., 530W |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品版本 | Ready-made |
| 产品类型 | TXcable |
| 产品系列 | 发热电缆 |
| 供电电压 [V] AC | 240 V |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 3 |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线类型 | AWG14 |
| 冷线长度 [ft] | 19.6 ft |
| 包含电池 | No |
| 变形强度 [N] | 2000 N |
| 填充材料 | PEX |
| 外部护套 | PVC |
| 外部护套颜色 | 黑色 |
| 安装温度 [°F] | 41 °F |
| 审批 | E543797 |
| 导体绝缘 | FEP |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 [°F] [最高] | 158 °F |
| 应用 | Floor heatingCold store |
| 弯曲直径[mm] [最低] | 42 mm |
| 拉力强度 [N] | 120 N |
| 按需剪切 | 否 |
| 描述 | TX 电缆, 240V, 515W |
| 无铅 | 是 |
| 电流 [A] [最高] | 2.2 A |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆电阻 [Ohm] | 108.5000 Ohm |
| 电缆直径 [in] | 0.25 in |
| 电缆直径 [mm] | 7.0 mm |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 电缆输出 [W/ft] | 6 W/ft |
| 电缆长度 [ft] | 85.0 ft |
| 覆盖面积 [平方英尺] | 35 ft² |
| 认证公司 | UL LLC |
| 认证标准 | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| 质保 [年] | 20 |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 530 W |
| 防紫外线 | 是 |
| 阻燃剂 | 是 |
| 非工作温度 [°F] [最高] | 221 °F |
| 鼓上电缆 | 否 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.322 千克 |
| 净重 | 3.289 千克 |
| 容积 | 13.708 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466180273 |
| Proposition 65 | Cancer |