Danfoss logo
GX Cables

发热电缆, GXcable, 290 ft, 供电电压 [V] AC: 240, 3430 W

088L3110

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionGX Cable, 240V, 290 Ft., 3430W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品版本Ready-made
产品类型GXcable
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC240 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量2
冷线数量1
冷线类型AWG12
冷线长度 [ft]19.6 ft
包含电池No
变形强度 [N]2000 N
填充材料PEX
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°F]23 °F
审批E543796
特性
导体绝缘FEP
工作温度 [°F] [最高]149 °F
应用Ground ice and snow meltingRoof frost protectionVineyard frost protection
弯曲直径[mm] [最低]42 mm
拉力强度 [N]120 N
按需剪切
描述GX 电缆, 240V, 3450W
无铅
电流 [A] [最高]14.3 A
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]16.8000 Ohm
电缆直径 [in]0.25 in
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W/ft]12 W/ft
电缆长度 [ft]290.0 ft
覆盖面积 [平方英尺]70 ft²
认证公司UL LLC
认证标准CLASS 2872 01CLASS 2872 81
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]3430 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°F] [最高]185 °F
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重6.253 千克
净重6.19 千克
容积21.157 公升
特性
EAN/UPC5703466143698
Proposition 65Cancer