Danfoss logo
DEVIbasic 56m 140F0229 1

发热电缆, ECbasic 20S, 20 W/m, 53 m, 供电电压 [V] AC: 230

088L2136

电缆类型: 单芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material Description加热元件
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码26121601
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品版本Ready-made
产品类型ECbasic 20S
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量1
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量2
冷线类型DSWA
冷线长度 [m]3.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]386 mm
包装高度 [mm]92 mm
变形强度 [N]600 N
特性
外部护套PVC
外部护套颜色红色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘XLPE
屏幕辫状覆盖范围 [%] [最低]70 % RH
工作温度 [°C] [最高]60 °C
应用Cold storeFloor heatingSport fields
弯曲直径[mm] [最低]35 mm
拉力强度 [N]120 N
按需剪切
描述ECbasic 20S 1070W 230V 53m
无铅
电缆屏幕铜编织
电缆电阻 [Ohm]49.4000 Ohm
电缆直径 [mm]5.5 mm
电缆类型单芯(电缆)
电缆输出 [W/m]20 W/m
电缆长度 [m]53.000 m
认证公司NEMKO
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]1070 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]90 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重2.823 千克
净重2.795 千克
特性
容积13.708 公升
EAN/UPC5703466126592