Danfoss logo
Pipeguard 10

发热电缆, SLPG, 305 m, 供电电压 [V] AC: 120, 10W/m@10°C, 双芯(电缆)

088L1706

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSLPG-10, 120V, PX-F3 3w/ft Blue 305m
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
Warranty type5-year product warranty
产品版本Drum
产品类型SLPG
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC120 V
冷线
包含电池No
填充材料TPE
外部护套TPE
外部护套颜色蓝色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批c CSA us
导体绝缘自限温矩阵
屏幕辫状覆盖范围 [%] [最低]70 % RH
工作温度 [°C] [最高]65 °C
特性
应用Pipe / tank frost protection
弯曲直径[mm] [最低]50 mm
按需剪切
描述SLPG-10, 120V, PX-F3 3w/ft Blue 305m
无铅
电缆宽度 [mm]11.80 mm
电缆屏幕镀锡铜编织
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W/ft@°F]3W/ft@50°F
电缆输出 [W/m@°C]10W/m@10°C
电缆长度 [m]305.000 m
电缆高度 [mm]5.8 mm
认证公司C CSA US
认证标准DIN 0254: 1994-06
质保 [年]5
采暖原理自限温
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]85 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重109 公克
净重109 公克
特性
EAN/UPC5703466251768