Danfoss logo
088L0764-Connecto-T-Splice-Kit

配件, 自限温发热电缆

088L0764

Connecto NA-B-T T-Splice 套件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionConnecto NA-B-T T-Splice Kit
Product line21
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP 卷宗产品名称DEVIconnecto / Connecto_2
SCIP 卷宗编号2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb
UL 认证No
Warranty type2-year product warranty
特性
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型自限温发热电缆
产品系列配件
包含电池No
审批c CSA us
描述Connecto NA-B-T T-Splice 套件
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
认证公司C CSA US

一般规格

特性
毛重0.465 千克
净重0.46 千克
容积2.1 公升
特性
EAN/UPC5703466244555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm