BOCK, Motor component, Kit
097B82189
null: 82189
097B82189
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HG24 CO2 LTHG24 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82189 |
| Material Description | Set-motor 5,5kW D/S (opt.) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 200/350V 60Hz |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Motor component |
| 产品类型 | Kit |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-motor 5,5kW D/S (opt.) |
| 电源 | 200/350V 60Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 29.7 千克 |
| 净重 | 29.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543023 |