Danfoss logo
BOCK, Connector, Gasket-product-details

BOCK, Connector, Gasket

097B82182

null: 82182

产品规格

特性
值
component used forF16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID82182
Material Description轴封组件/FX
Product lineDanfoss BOCK®
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称SET-SHAFT SEAL_1
SCIP 卷宗编号09686dfc-13e9-4011-adfc-b79c5d3dcfba
特性
值
type of componentgasket
产品名称Connector
产品类型Gasket
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-shaft seal FX

一般规格

特性
值
毛重1.7 千克
净重1.7 千克
特性
值
EAN/UPC5715162543092