BOCK, Connector, Valve
097B82166
null: 82166
097B82166
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | HG12 CO2 THG24 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 82166 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø19+3/4" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | shut off valve |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | Valve |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 接口尺寸 [毫米] | 19 mm |
| 描述 | Set-shut-off valve ø19+3/4" |
| 连接尺寸 [in] | 3/4 in |
| 连接类型 | Soldering/welding |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.2 千克 |
| 净重 | 2.2 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543238 |