Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B82137

null: 82137

产品规格

特性
值
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHA4HG4HG5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component60 Hz
Legacy BOCK ID82137
Material DescriptionSet-stator 11kW S/SS -fr.DK019
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentmotor
voltage of component690V 60Hz
特性
值
wattage of component11kW
产品名称Motor component
产品类型Stator
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019
电源660-725V 60Hz (690V 60Hz)

一般规格

特性
值
毛重12.5 千克
净重12.5 千克
特性
值
EAN/UPC5715162543511