Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B82059

null: 82059

产品规格

特性
值
component used forHG12 CO2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID82059
Material DescriptionSet-shut-off valve 1/2"
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentshut off valve
产品名称Connector
产品类型Valve
特性
值
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]12 mm
描述Set-shut-off valve 1/2"
连接尺寸 [in]1/2 in
连接类型Soldering/welding

一般规格

特性
值
毛重1.2 千克
净重1.2 千克
特性
值
EAN/UPC5715162543993