Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B82054

null: 82054

产品规格

特性
值
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG66
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component60 Hz
Legacy BOCK ID82054
Material DescriptionSet-motor 30kW S/SS [PW50:50]
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentmotor
voltage of component230V 60Hz
特性
值
产品名称Motor component
产品类型Kit
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-motor 30kW S/SS [PW50:50]
电源220-240V 60Hz

一般规格

特性
值
毛重66.7 千克
净重66.7 千克
特性
值
EAN/UPC5715162544013