BOCK, Motor component, Kit
097B82034
null: 82034
097B82034
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82034 |
| Material Description | Set-motor 30kW D/S (optim.) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 60Hz |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Motor component |
| 产品类型 | Kit |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-motor 30kW D/S (optim.) |
| 电源 | 230/400V 60Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 66.66 千克 |
| 净重 | 66.66 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544211 |