BOCK, Connector, Valve
097B81974
null: 81974
097B81974
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | EX-HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81974 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS60 *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| SCIP 卷宗编号 | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| type of component | shut off valve |
| 产品名称 | Connector |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Valve |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 接口尺寸 [毫米] | 64 mm |
| 描述 | Set-shut-off valve NS60 *EX |
| 连接尺寸 [in] | 2 5/8 in |
| 连接类型 | 铜焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6.47 千克 |
| 净重 | 6.47 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544693 |