BOCK, Motor component, Kit
097B81884
null: 81884
097B81884
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81884 |
| Material Description | Set-motor 45kW S/SS[PW50:50]HC |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
特性 | 值 |
|---|---|
| wattage of component | 45kW |
| 产品名称 | Motor component |
| 产品类型 | Kit |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-motor 45kW S/SS[PW50:50]HC |
| 电源 | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 86 千克 |
| 净重 | 86 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162545324 |