Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81679

null: 81679

产品规格

特性
值
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forEX-HG56
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component50/60 Hz
Legacy BOCK ID81679
Material DescriptionSet-motor 18,5kW S/SS *EX
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)
特性
值
产品名称Motor component
产品类型Kit
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-motor 18,5kW S/SS *EX
电源380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)

一般规格

特性
值
毛重55.116 千克
净重55.116 千克
特性
值
EAN/UPC5715162547090