BOCK, Heater, Crankcase heater
097B81592
null: 81592
097B81592
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | HA44HG44HG44 CO2HG56HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81592 |
| Material Description | Set-oils.heat.160W 24V DC/V2A |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-OILS.HEAT._1 |
| SCIP 卷宗编号 | 6adee5d9-097e-453e-aa8e-2211272b6a3d |
| type of component | heater |
| voltage of component | 24V DC |
特性 | 值 |
|---|---|
| wattage of component | 160 W |
| 产品名称 | Heater |
| 产品类型 | Crankcase heater |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-oils.heat.160W 24V DC/V2A |
| 电源 | 24V DC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 100 公克 |
| 净重 | 100 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162547809 |