BOCK, Connector, Gasket
097B81588
null: 81588
097B81588
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | HG34-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81588 |
| Material Description | Set-gaskets |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-GASKETS_1 |
| SCIP 卷宗编号 | dab96ef0-4b90-4aa5-a703-944d244a7dde |
特性 | 值 |
|---|---|
| type of component | gasket |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | Gasket |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-gaskets |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 200 公克 |
| 净重 | 200 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162547830 |