Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81499

null: 81499

产品规格

特性
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forEX-HG34
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component50/60 Hz
Legacy BOCK ID81499
Material DescriptionSet-motor 5,5kW D/S *EX
Product lineDanfoss BOCK®
voltage of component230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)
特性
产品名称Motor component
产品类型Kit
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-motor 5,5kW D/S *EX
电源230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)

一般规格

特性
毛重29.4 千克
净重29.4 千克
特性
EAN/UPC5715162548653