BOCK, Motor component, Kit
097B81437
null: 81437
097B81437
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | EX-HG88 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81437 |
| Material Description | Set-INT69 EX2 motor p. 24V DC |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-INT69_1 |
| SCIP 卷宗编号 | f5c6285c-a58d-422b-a1ea-b0e0c4773b4d |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Motor component |
| 产品类型 | Kit |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-INT69 EX2 motor p. 24V DC |
| 电源 | 24V DC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 300 公克 |
| 净重 | 300 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549209 |