Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81391

null: 81391

产品规格

特性
值
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG44
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component50/60 Hz
Legacy BOCK ID81391
Material DescriptionSet-motor 7,5kW S/SS [PW50:50]
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)
特性
值
产品名称Motor component
产品类型Kit
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-motor 7,5kW S/SS [PW50:50]
电源380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)

一般规格

特性
值
毛重39.12 千克
净重39.12 千克
特性
值
EAN/UPC5715162549544