BOCK, Heater, Capacity regulator
097B81375
null: 81375
097B81375
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | HA34HA44HG34HG34-2HG44HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81375 |
| Material Description | Set-DCR14 12V DC |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-CAP.REG._1 |
| SCIP 卷宗编号 | e5323742-fb09-4f29-87f7-546dacdbee9f |
| type of component | capacity regulator |
特性 | 值 |
|---|---|
| voltage of component | 12V DC |
| 产品名称 | Heater |
| 产品类型 | Capacity regulator |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-DCR14 12V DC |
| 电源 | 12V DC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 460 公克 |
| 净重 | 460 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549704 |