Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B80702

null: 80702

产品规格

特性
值
component used forHA2 CO2 THG2 CO2 T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID80702
Material DescriptionSet-shut-off valve NS22
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentshut off valve
产品名称Connector
产品类型Valve
特性
值
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]22 mm
描述Set-shut-off valve NS22
连接尺寸 [in]7/8 in
连接类型切割环

一般规格

特性
值
毛重709 公克
净重709 公克
特性
值
EAN/UPC5715162554036