Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B80669

null: 80669

产品规格

特性
值
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component50/60 Hz
Legacy BOCK ID80669
Material DescriptionSet-stator 2,2kW D/S (optim.)
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentmotor
voltage of component230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)
特性
值
产品名称Motor component
产品类型Stator
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-stator 2,2kW D/S (optim.)
电源230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)

一般规格

特性
值
毛重11.22 千克
净重11.22 千克
特性
值
EAN/UPC5715162554180