Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B80564

null: 80564

产品规格

特性
值
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forHA5HG5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component50/60 Hz
Legacy BOCK ID80564
Material DescriptionSet-stator 18,5kW D/S-fr.DK019
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentmotor
voltage of component230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)
特性
值
wattage of component18,5kW
产品名称Motor component
产品类型Stator
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-stator 18,5kW D/S-fr.DK019
电源230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)

一般规格

特性
值
毛重29.9 千克
净重29.9 千克
特性
值
EAN/UPC5715162554593