Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B80560

null: 80560

产品规格

特性
值
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component50/60 Hz
Legacy BOCK ID80560
Material Description电机定子组件/30KW S/SS -fr.AS019 380-420V 5
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)
特性
值
wattage of component30kW
产品名称Motor component
产品类型Stator
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
描述Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019
电源380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)

一般规格

特性
值
毛重38.1 千克
净重38.1 千克
特性
值
EAN/UPC5715162554630