BOCK, Connector, Valve set
097B80199
null: 80199
097B80199
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | EX-HG8HG8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 80199 |
| Material Description | 阀板组件 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-CYLINDER_1 |
| SCIP 卷宗编号 | 4cc31238-2dc3-4f9e-a703-eb310999b508 |
特性 | 值 |
|---|---|
| type of component | valve plate |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | Valve set |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-valve plate |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.056 千克 |
| 净重 | 2.056 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162557082 |