BOCK, Compression component, Piston kit
097B80048
null: 80048
097B80048
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | EX-HG7EX-HG8EX-HG88F76HA5HA6HG5HG6HG66HG7HG8HG88HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 80048 |
| Material Description | 活塞组件/¢75 HA+HG+O5/830,HH6/1240 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-CYLINDER_1 |
| SCIP 卷宗编号 | 4cc31238-2dc3-4f9e-a703-eb310999b508 |
特性 | 值 |
|---|---|
| type of component | piston |
| 产品名称 | Compression component |
| 产品类型 | Piston kit |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-piston ø75 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 418 公克 |
| 净重 | 380 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162558171 |