Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B70381

null: 70381

产品规格

特性
值
addit. information on materialgalvanized
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID70381
Material DescriptionShut-off valve ø12+1/2" CO2
Product lineDanfoss BOCK®
产品名称Connector
产品类型Valve
产品系列Compressors spare parts
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]12 mm
描述Shut-off valve ø12+1/2" CO2
连接尺寸 [in]1/2 in
连接类型Soldering/welding

一般规格

特性
值
毛重220 公克
净重220 公克
特性
值
EAN/UPC5715162558553