BOCK, Motor component, Stator
097B70202
null: 70202
097B70202
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 70202 |
| Material Description | Stator 45kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| 产品名称 | Motor component |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Stator |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Stator 45kW S/SS [PW50:50] |
| 电源 | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 56 千克 |
| 净重 | 56 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162558669 |