Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B70122

null: 70122

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID70122
Material Description截止阀/ø22+7/8"
material no. of component1.0715
Product lineDanfoss BOCK®
产品名称Connector
产品类型Valve
产品系列Compressors spare parts
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]22 mm
描述Shut-off valve ø22+7/8"
连接尺寸 [in]7/8 in
连接类型Soldering/welding

一般规格

特性
值
毛重1.23 千克
净重1.23 千克
特性
值
EAN/UPC5715162889404