BOCK, Motor component, Stator
097B70098
null: 70098
097B70098
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | EX-HG22EX-HG34HA22HA34HG22HG22 AHG34HG34 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 70098 |
| Material Description | 电机定子 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
特性 | 值 |
|---|---|
| wattage of component | 3kW |
| 产品名称 | Motor component |
| 产品类型 | Stator |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Stator 3kW D/S (optimized) |
| 电源 | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15 千克 |
| 净重 | 15 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895535 |