BOCK, Connector, Flange
097B51603
null: 51603
097B51603
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| addit. information on material | solution annealed |
| component used for | EX-HG7HG7HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 51603 |
| Material Description | Rear bearing flange |
| material no. of component | EN AC-43300 T6 |
| material of component | AlSi9Mg T6 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
特性 | 值 |
|---|---|
| type of component | bearing flange |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | Flange |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Rear bearing flange |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.95 千克 |
| 净重 | 1.95 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162893371 |