BOCK, Connector, Soldered bush
097B50238
null: 50238
097B50238
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 50238 |
| Material Description | Soldered bush ø35 |
| material no. of component | 1.0718 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | Soldered bush |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 接口尺寸 [毫米] | 35 mm |
| 描述 | Soldered bush ø35 |
| 连接尺寸 [in] | 1 3/8 in |
| 连接类型 | 铜焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 340 公克 |
| 净重 | 340 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162562147 |