BOCK, Compression component, Connection ring
097B08491
null: 08491
097B08491
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | F14F16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 08491 |
| Material Description | 活塞连杆组件/W.3 RINGS/80 F14/1366,F16/2051 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-PISTON-CONN._1 |
| SCIP 卷宗编号 | 1a0d5ab3-16ab-40fd-b8ce-9dee2cb21fb7 |
特性 | 值 |
|---|---|
| type of component | piston-connecting rod |
| 产品名称 | Compression component |
| 产品类型 | Connection ring |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-piston-conn.w.3 rings/80 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.012 千克 |
| 净重 | 0.92 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162582237 |