BOCK, Connector, Gasket
097B08001
null: 08001
097B08001
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | F2F2 NH3F3F3 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 08001 |
| Material Description | 轴封组件/F1+2+3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-SHAFT SEAL_1 |
| SCIP 卷宗编号 | 09686dfc-13e9-4011-adfc-b79c5d3dcfba |
特性 | 值 |
|---|---|
| type of component | gasket |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | Gasket |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-shaft seal |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 242 公克 |
| 净重 | 220 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162584569 |