Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B07671

null: 07671

产品规格

特性
值
component used forF76HG44HG66
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID07671
Material Description???/NS38
material no. of component0.6025
material of componentGJL-250
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentshut off valve
产品名称Connector
特性
值
产品类型Valve
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]42 mm
描述Shut-off valve NS38
连接尺寸 [in]1 5/8 in
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重3.6 千克
净重3.6 千克
特性
值
EAN/UPC5715162585160